Krytky se závitem z HDPE se používají v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Šestihranná hlava umožňuje i aplikaci za pomocí nástrojů při použití malého utahovacího momentu Vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže zabraňuje úniku provozní kapaliny. Krytky jsou navrženy pro závity BSP/plynotěsný. Náš sortiment je dodáván ve žluté barvě a spoustě různých rozměrů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Kompatibilní velikosti závitu | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8825 Kč - 2,1475 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/8
|
|||||||||
3,4025 Kč - 3,8904 Kč | 500 Skladem |
5/8
|
|||||||||
14,1119 Kč - 14,1119 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-1/4
|
|||||||||
27,652 Kč - 31,2775 Kč | 8089 Skladem |
2-1/2
|
|||||||||
3,0399 Kč - 3,4443 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1/2
|
|||||||||
8,6176 Kč - 8,6176 Kč | 17300 Skladem |
1
|
|||||||||
22,0882 Kč - 25,1001 Kč | 4000 Skladem |
2-1/4
|
|||||||||
2,8028 Kč - 3,1933 Kč | 700 Skladem |
3/8
|
|||||||||
19,5642 Kč - 22,2276 Kč | 1916 Skladem |
2
|
|||||||||
2,4263 Kč - 2,761 Kč | 16286 Skladem |
1/4
|
|||||||||
5,0618 Kč - 5,7591 Kč | 2650 Skladem |
7/8
|
|||||||||
13,7214 Kč - 15,5063 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1-1/2
|
|||||||||
317,74 Kč - 667,2541 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3/4
|
|||||||||
5,8961 Kč - 6,6516 Kč | 4360 Skladem |
3/4
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku