20122072
12001020
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 65,10 Kč |
5 - 499 | 44,7562 Kč |
500 + | 40,6874 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height | 10.0 mm |
---|---|
Height | 0.394 in |
Width | 20 mm |
Width | 0.787 in |
Base Width | 10.0 mm |
Base Width | 0.394 in |
Roll Length | 5.0 m |
Roll Length | 16.404 ft |
Compression | 25-50% |
Material | EPDM |
Type | Closed Cell Sponge Rubber |
Colour | Black |
Temperature Range | -25 - 120 °C |
Temperature Range | -13 - 248 °F |
Commodity Code | 3921190030 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku