Menu Vyhledávání

Těsnění pěnová - pásky z nízkohustotního PVC

Skladem

Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50 %) 8; Max. provozní teplota: pryž: od -40 do 82C; Hořlavost: FMVSS 302; Použití: vzduchotechnika, stavebnictví, montáže, karavany/přívěsy/kamiony.

Produktová řada: SR1867 ,SR5561

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Návin Materiál Celková šířka Celková výška Koupit
6,4002 Kč - 7,1112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
polyethylen
20.0 mm
2.0 mm
27,6282 Kč - 30,6978 Kč 544 Skladem
5.0 m
pryž EPDM
20.0 mm
5.0 mm
7,6224 Kč - 8,4694 Kč 70 Skladem
10.0 m
pryž EPDM
10.0 mm
2.0 mm
6,1244 Kč - 6,1244 Kč 329 Skladem
10.0 m
polyethylen
15.0 mm
2.0 mm
8,2644 Kč - 9,1827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
polyethylen
18.0 mm
3.0 mm
7,9053 Kč - 8,7837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
15.0 mm
5.0 mm
13,8535 Kč - 15,3929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
30.0 mm
5.0 mm
8,5216 Kč - 9,4683 Kč 190 Skladem
10.0 m
polyethylen
10.0 mm
3.0 mm
5,3196 Kč - 5,9107 Kč 860 Skladem
10.0 m
polyethylen
10.0 mm
2.0 mm
9,9906 Kč - 11,1007 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
25.0 mm
5.0 mm
10,013 Kč - 10,013 Kč 100 Skladem
20.0 m
polyethylen
10.0 mm
1.0 mm
859,8064 Kč - 859,8064 Kč 105 Skladem
pryž EPDM
30.0 mm
5.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 m
pryž EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
7,3389 Kč - 8,1543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 m
polyethylen
25.0 mm
3.0 mm
12,1735 Kč - 13,5261 Kč 240 Skladem
10.0 m
pryž EPDM
25.0 mm
2.0 mm
11,9486 Kč - 13,2763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 m
pryž EPDM
8.0 mm
8.0 mm
13,2281 Kč - 14,6979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 m
polyethylen
40.0 mm
5.0 mm
10187869 300,9371 Kč - 300,9371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
pryž EPDM
10.0 mm
3.0 mm
503,607 Kč - 503,607 Kč 167 Skladem
pryž EPDM
20.0 mm
3.0 mm
675,5711 Kč - 675,5711 Kč 1182 Skladem
pryž EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • z/ze 2
Pásky těsnicí 2.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20121846

Cenové rozmezí
7,1112 Kč - 6,4002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 5.0 m pryž EPDM černá

20122072

Cenové rozmezí
30,6978 Kč - 27,6282 Kč

Skladové zásoby
544 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Návin
    5.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

20122089

Cenové rozmezí
8,4694 Kč - 7,6224 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062262

Cenové rozmezí
6,1244 Kč - 6,1244 Kč

Skladové zásoby
329 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20062309

Cenové rozmezí
9,1827 Kč - 8,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062330

Cenové rozmezí
8,7837 Kč - 7,9053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062354

Cenové rozmezí
15,3929 Kč - 13,8535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062293

Cenové rozmezí
9,4683 Kč - 8,5216 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062392

Cenové rozmezí
5,9107 Kč - 5,3196 Kč

Skladové zásoby
860 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062347

Cenové rozmezí
11,1007 Kč - 9,9906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 1.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20062378

Cenové rozmezí
10,013 Kč - 10,013 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187937

Cenové rozmezí
859,8064 Kč - 859,8064 Kč

Skladové zásoby
105 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 50.0 m pryž EPDM černá

20063108


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    1000.0 mm
  • Návin
    50.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 3.0 mm 20.0 m polyethylen černá

20062316

Cenové rozmezí
8,1543 Kč - 7,3389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Návin
    20.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 2.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

20062941

Cenové rozmezí
13,5261 Kč - 12,1735 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    2.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 8.0 mm 5.0 m pryž EPDM černá

20063115

Cenové rozmezí
13,2763 Kč - 11,9486 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Návin
    5.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m polyethylen černá

20062361

Cenové rozmezí
14,6979 Kč - 13,2281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    40.0 mm
  • Návin
    10.0 m
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187869

Cenové rozmezí
300,9371 Kč - 300,9371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 3.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187883

Cenové rozmezí
503,607 Kč - 503,607 Kč

Skladové zásoby
167 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá
Pásky těsnicí 5.0 mm 10.0 m pryž EPDM černá

10187920

Cenové rozmezí
675,5711 Kč - 675,5711 Kč

Skladové zásoby
1182 Skladem
Parametry
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Prodej po
    role
  • Materiál (podrobně)
    pryž EPDM
  • Barva
    černá