Menu Vyhledávání

Termostaty

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto termostaty zajišťují jednoduché jednočíselné nastavení teploty chlazení nebo ohřevu. Mají plastový kryt z ABS a jsou osazeny 22mm ovládacím a kontaktním blokem a odpovídají třídě ochrany NEMA 4, 4x, 12, 13 a IP65. Vodotěsné, olejotěsné a odolné vůči korozi. Kontakty SPST 10 A 600 V AC se závitovými koncovkami. Vylisované otvory pro chráničky 13/16". UL/CSA/CE.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 2
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Koupit
376,5584 Kč - 437,8445 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
376,5584 Kč - 437,8445 Kč Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Termostat chlazení 24 - 230 V

10211342

Cenové rozmezí
437,8445 Kč - 376,5584 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Funkce
    chlazení
  • Barva
    bílá
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková hloubka
    38.0 mm
  • Provozní teplota
    -20 - 80 °C
Termostat vytápění 24 - 230 V

10211359

Cenové rozmezí
437,8445 Kč - 376,5584 Kč

Skladové zásoby
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání
Parametry
  • Funkce
    Heating
  • Cena/ za kus včetně DPH
    519.4039 CZK
  • Barva
    bílá
  • Celková délka
    60.0 mm
  • Celková hloubka
    38.0 mm