20266677
20266677
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 3 020,2565 Kč |
5 - 9 | 2 869,3304 Kč |
10 - 19 | 2 718,1565 Kč |
20 + | 2 567,23 Kč |
Typ svorky | Ostrá hrana |
---|---|
Qty/pack | 4.0 |
d1 | M10 |
h1 | 11.4 |
h2 | 6.4 |
h3 | 18.0 |
l1 | 10.2 |
s1 | 1.3 |
w1 | 25.4 |
Max. utahovací moment (Nm) | 40.6 |
Přídržná síla (kN) | 26.0 |
Hmotnost (g) | 256.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku