Tato řada distančních kabelových svorek uspořádává vodiče do svazků v požadované vzdálenosti od desky, aby nedocházelo k elektromagnetickému rušení citlivých komponentů.
Produktová řada: SR2120
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Spacer Height | Průměr otvoru | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3227 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 4,4065 Kč - 5,3686 Kč | 5000 Skladem |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 4,3507 Kč - 5,3686 Kč | 14700 Skladem |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 6,2332 Kč - 7,5998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 4,4203 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 4,3227 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
||
| 4,2391 Kč - 5,2012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,01 Kč - 7,3766 Kč | 2000 Skladem |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,4842 Kč - 6,4842 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
||
| 6,0811 Kč - 7,4143 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 4,3925 Kč - 5,2431 Kč | 4000 Skladem |
0.535 in
13.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 4,3507 Kč - 5,2431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.535 in
13.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
||
| 6,01 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,016 Kč - 3,1405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,506 Kč - 2,6666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,012 Kč - 3,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,012 Kč - 3,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,0798 Kč - 7,4464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6175 Kč - 2,6634 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,7509 Kč - 2,9236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.539 in
13.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm