Menu Vyhledávání

Límcová svorka Zatlačovací 19.1 mm 13.6 mm polyamid přírodní

Tato distanční příchytka pro kabelové svazky je vyrobena z přírodního polyamidu UL94 V-0.
Nové objednací číslo:

10025529

Staré objednací číslo:

SHK-12-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 7,5998 Kč
5000 + 6,2332 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 599,80 Kč

1000 x 7,5998 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Kompatibilní rozsah průměru kabelu 13.6 mm
Tloušťka spínaného materiálu 0.8 - 2.0 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Spacer Height 19.1 mm
Vnitřní výška 13.7 mm
Vnitřní šířka 13.7 mm
Způsob montáže zatlačovací
Nastavitelnost pevné
Barva přírodní
Provozní teplota -40 - 110 °C
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790
Délka základny 14.3 mm
Délka rozpěrky 19.1 mm
Materiál (podrobně) polyamid

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás