10487938
SHKE-16-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,1153 Kč |
5000 + | 4,2173 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 20.6 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.811 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 20.6 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.811 in |
Compatible Panel Thickness Range | 0.8 - 2.0 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.031 - 0.079 in |
Compatible Hole Diameter | 4.8 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.189 in |
Spacer Height | 25.4 mm |
Spacer Height | 1 in |
Inside Height | 20.6 mm |
Inside Height | 0.811 in |
Inside Width | 13.6 mm |
Inside Width | 0.535 in |
Overall Height | 53.3 mm |
Overall Height | 2.098 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 85 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 185 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku