10025338
SHK-J2-14M-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6666 Kč |
5000 - 9999 | 2,6103 Kč |
10000 - 24999 | 2,5581 Kč |
25000 + | 2,506 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Cable Diameter Range | 13.3 mm |
---|---|
Compatible Cable Diameter Range | 0.524 in |
Maximum Compatible Cable Diameter | 13.3 mm |
Maximum Compatible Cable Diameter | 0.524 in |
Compatible Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Compatible Panel Thickness Range | 0.063 in |
Compatible Hole Diameter | 5.5 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.217 in |
Spacer Height | 14.0 mm |
Spacer Height | 0.551 in |
Inside Height | 13.7 mm |
Inside Height | 0.539 in |
Inside Width | 13.7 mm |
Inside Width | 0.539 in |
Overall Height | 41.3 mm |
Overall Height | 1.626 in |
Mounting Method | Clip On |
Adjustability | Fixed |
Material | PA |
Colour | Natural |
Operating Temperature Range | -40 - 110 °C |
Operating Temperature Range | -40 - 230 °F |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku