10024874
SHK-J-14M-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,2012 Kč |
| 5000 + | 4,1973 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 13.3 mm |
|---|---|
| Kompatibilní rozsah průměru kabelu | 0.524 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 0.063 in |
| Tloušťka spínaného materiálu | 1.6 mm |
| Průměr otvoru | 0.189 in |
| Průměr otvoru | 4.8 mm |
| Spacer Height | 14.0 mm |
| Spacer Height | 0.551 in |
| Vnitřní výška | 0.539 in |
| Vnitřní výška | 13.7 mm |
| Vnitřní šířka | 0.539 in |
| Vnitřní šířka | 13.7 mm |
| Způsob montáže | zatlačovací |
| Nastavitelnost | pevné |
| Barva | přírodní |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Délka základny | 8.1 mm |
| Délka základny | 0.319 in |
| Délka rozpěrky | 14.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.551 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid |