20212339
20212339
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 30,628 Kč |
10 - 24 | 27,664 Kč |
25 - 49 | 25,935 Kč |
50 - 99 | 24,453 Kč |
100 - 249 | 22,971 Kč |
250 + | 21,489 Kč |
Velikost spoje | 4x8 |
---|---|
d1 tol. h11 | 4.0 |
h1 | 8.0 |
h2 | 19.0 |
h3 | 15.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 9.5 |
l2 | 10.5 |
Hmotnost (g) | 8.0 |
Povrchová úprava | černá |
Materiál | Igumid G |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku