20266929
20266929
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 496,6217 Kč |
5 - 9 | 1 421,7783 Kč |
10 - 19 | 1 346,9348 Kč |
20 + | 1 272,091 Kč |
d1 | M10x1.5 |
---|---|
h1 | 6.35 |
l1 | 19.0 |
Max. upínací síla (kN) | 8.8 |
s1 | 1.27 |
w1 | 10.2 |
A/F1 | 7.0 |
A/F2 | 20.60 |
Max. utahovací moment (Nm) | 26.0 |
Qty/pack | 10.0 |
Materiál svorky | mosaz |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku