20266899
20266899
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 1 235,1652 Kč |
5 - 9 | 1 173,4565 Kč |
10 - 19 | 1 111,7478 Kč |
20 + | 1 049,791 Kč |
d1 | M4x0.7 |
---|---|
h1 | 2.80 |
l1 | 9.6 |
Max. upínací síla (kN) | 0.9 |
s1 | 0.76 |
w1 | 3.8 |
A/F1 | 3.0 |
A/F2 | 7.93 |
Max. utahovací moment (Nm) | 2.5 |
Qty/pack | 10.0 |
Materiál svorky | mosaz |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku