10300695
550271
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 24,3053 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Mounting Method | Edge Mount |
Compatible Cable Diameter | 10.0 mm |
Compatible Cable Diameter | 0.394 in |
Height to Ball Center | 13.6 mm |
Height to Ball Center | 0.535 in |
Overall Length | 41.0 mm |
Overall Length | 1.614 in |
Overall Width | 15.0 mm |
Overall Width | 0.591 in |
Width | 15.0 mm |
Width | 0.591 in |
Full Material | Polyamide 6 |
Grip Material | 302 Stainless Steel |
Type | 5 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku