20265847
20265847
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 538,7739 Kč |
10 - 19 | 484,9957 Kč |
20 - 49 | 457,9826 Kč |
50 + | 430,97 Kč |
Typ svorky | zapuštěné |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 0.2 |
h3 | 9.3 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 4.0 |
Max. upínací síla (kN) | 3.5 |
Max. utahovací moment (Nm) | 7.3 |
Hmotnost (g) | 13.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku