20265830
20265830
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 9 | 474,0913 Kč |
10 - 19 | 426,7565 Kč |
20 - 49 | 402,9652 Kč |
50 + | 379,174 Kč |
Typ svorky | zapuštěné |
---|---|
l1 min | 12.0 |
l1 max | 14.0 |
h1 min | 6.2 |
h1 max | 7.2 |
h2 | 0.3 |
h3 | 9.5 |
w1 | 12.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 3.3 |
d1 | M5x15 |
A/F | 3.0 |
Max. upínací síla (kN) | 2.0 |
Max. utahovací moment (Nm) | 4.3 |
Hmotnost (g) | 8.0 |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku