Vinylový povrch je trvalejším řešením pro ochranu kabelů před vibracemi a poškozením. Okolí otvoru pro šroub je bez potahu, aby bylo možné šroub pevně utáhnout. Dostupné ve 14 rozměrech pro různé průměry kabelových svazků.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Celková šířka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9106 Kč - 15,9106 Kč | 185 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 650 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 25,8532 Kč - 25,8532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 25,8532 Kč - 25,8532 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10000151 | 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 10000168 | 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | 13000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 820 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 29,5763 Kč - 29,5763 Kč | 391 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,0278 Kč - 4,9229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 15,9106 Kč - 15,9106 Kč | 300 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,3686 Kč - 5,3686 Kč | 750 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 19,4666 Kč - 19,4666 Kč | 990 Skladem |
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 19,4666 Kč - 19,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 84,7382 Kč - 84,7382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 81,1237 Kč - 81,1237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 79,5173 Kč - 79,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 80,3205 Kč - 80,3205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
zelená
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm