Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů.
Produktová řada: SR2059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4443 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,743 Kč - 1,9383 Kč | 900 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Nastavitelné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 1,9661 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 13,3728 Kč - 13,3728 Kč | 13100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 5,1003 Kč - 5,3413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 2,6494 Kč - 2,9422 Kč | 600 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 1,0792 Kč - 1,2006 Kč | 225 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,0259 Kč - 3,3745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3108 Kč - 1,5896 Kč | 173100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 1,9801 Kč - 2,3845 Kč | 965 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,3219 Kč - 1,5896 Kč | 84000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 2,3845 Kč | 8000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3038 Kč - 1,5896 Kč | 68400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,9984 Kč - 1,1086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,743 Kč - 1,9383 Kč | 99 Skladem |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 150 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 6,8272 Kč - 7,1083 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní