Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů.
Produktová řada: SR2059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9109 Kč - 2,3593 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7598 Kč - 0,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4537 Kč - 1,7945 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6691 Kč - 2,0606 Kč | 100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 1,8292 Kč - 2,2133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,0926 Kč - 2,5833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3647 Kč - 1,6849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,4611 Kč - 1,8039 Kč | 2500 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2,0926 Kč - 2,5833 Kč | 2300 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5784 Kč - 0,7142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7863 Kč - 0,9707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4611 Kč - 1,8039 Kč | 2500 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6899 Kč - 0,8517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,5367 Kč - 1,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,7013 Kč - 0,8659 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,0039 Kč - 1,0039 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7598 Kč - 0,9382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,7863 Kč - 0,9707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,8393 Kč - 1,0361 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm