Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pevné a bezpečné uchycení kabelu. Pro různé průměry kabelových svazků. Provedení v přírodní a nebo černé barvě. Materiál s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0. Několik variant montážních otvorů pro různé rozměry šroubů.
Produktová řada: SR2059
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Nastavitelnost | Barva | Průměr otvoru | Kompatibilní rozsah průměru kabelu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 3,538 Kč - 3,6866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 1,1657 Kč - 1,2968 Kč | 53000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 3,2491 Kč - 3,6255 Kč | 1000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 2,1335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 4,1415 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
černá
|
|
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 13,3728 Kč - 13,3728 Kč | 13100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 3,7092 Kč - 4,6017 Kč | 398 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10019535 | 1,7709 Kč - 2,1753 Kč | 153500 Skladem |
pevné
|
černá
|
|
|
|
| 12,4185 Kč - 15,0264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
Nastavitelné
|
přírodní
|
|
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 3000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 11,044 Kč - 11,044 Kč | 385 Skladem |
Nastavitelné
|
černá
|
|
|
||
| 4,0857 Kč - 4,0857 Kč | 100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 5,0602 Kč - 5,2609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pevné
|
přírodní
|
|
|
||
| 1,3079 Kč - 1,5896 Kč | 325400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,9383 Kč - 2,3845 Kč | 8000 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,3108 Kč - 1,5896 Kč | 173100 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 2,6494 Kč - 2,9422 Kč | 400 Skladem |
pevné
|
přírodní
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi