Svorka pro kabelové svazky s uchycením na šroub pevně zajistí kabely i kabelové svazky. Svorka ve tvaru P se přišroubuje k panelu.
Svorku lze je předem připevnit k nosné desce a kabely protáhnout později. Další výhodou je, že svorka je uvolnitelná, a kabelové svazky lze proto kdykoli odstranit při změně vedení nebo výměně kabelů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Průměr kabelu | Kompatibilní velikosti šroubů | Délka základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,7152 Kč - 10,7233 Kč | 8000 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
#10. M5
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
6,2332 Kč - 6,2332 Kč | 420 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
11,7831 Kč - 11,7831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
4,5041 Kč - 4,5041 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
8,1017 Kč - 10,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
46,9875 Kč - 48,1923 Kč | 40 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
8,6596 Kč - 10,7233 Kč | 9096 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
6,2052 Kč - 6,2052 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
7,0001 Kč - 8,5898 Kč | 450 Skladem |
|
|
|
|
||
6,6097 Kč - 8,1993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
8,1993 Kč - 8,1993 Kč | 7000 Skladem |
|
|
|
|
||
6,6655 Kč - 8,1993 Kč | 645 Skladem |
|
|
|
|
||
2,3566 Kč - 3,8766 Kč | 1000 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
8,6456 Kč - 10,7233 Kč | 200 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
8,6176 Kč - 10,7233 Kč | 2160 Skladem |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
8,7292 Kč - 10,7233 Kč | 14500 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
8,5898 Kč - 8,5898 Kč | 310 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,6236 Kč - 8,1993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
24,1937 Kč - 24,1937 Kč | 20000 Skladem |
|
|
|
|
||
8,1993 Kč - 8,1993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |