10178201
WHC-1500-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 48,1923 Kč |
1000 + | 46,9875 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Způsob montáže | pomocí šroubů |
---|---|
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Barva | přírodní |
Kompatibilní velikosti šroubů | #10. M5 |
Délka základny | 2.122 in |
Délka základny | 53.9 mm |
Šířka základny | 12.7 mm |
Šířka základny | 0.5 in |
Průměr kabelu | 38.1 mm |
Průměr kabelu | 1.5 in |
Provozní teplota | -40 - 230 °F |
Provozní teplota | -40 - 110 °C |