Menu Vyhledávání

Svorky kabelové - distanční

Skladem

Distanční kabelové svorky jsou pevné, a přesto jednoduché prvky k uchycení kabelů. Jsou ideálním řešením organizace kabeláže pro řadu průmyslových oborů. Rychlá montáž zacvaknutím do montážního otvoru a spolehlivé upevnění.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Spacer Height Minimální tloušťka panelu Barva Maximální kompatibilní průměr kabelu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
6,261 Kč - 7,6694 Kč 3000 Skladem
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 3100 Skladem
4.8 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,2471 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
11.1 mm
4.8 mm
4,3925 Kč - 5,3686 Kč 13000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,9084 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
přírodní
4,9224 Kč - 5,9961 Kč 4000 Skladem
0.8 mm
přírodní
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
1.6 mm
přírodní
17.5 mm
4.8 mm
3,8904 Kč - 4,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
3,8904 Kč - 4,7271 Kč 4600 Skladem
0.8 mm
přírodní
6,0948 Kč - 7,4824 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
2.0 mm
přírodní
12.0 mm
4.8 mm
4,1415 Kč - 5,034 Kč 6000 Skladem
0.8 mm
přírodní
4,3925 Kč - 5,3686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
přírodní
2,9799 Kč - 3,1043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
2,4448 Kč - 2,6016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
1.6 mm
přírodní
4.8 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
1.6 mm
přírodní
7.9 mm
4.8 mm
6,261 Kč - 7,6694 Kč 1000 Skladem
4.8 mm
2.0 mm
přírodní
5.6 mm
4.8 mm
4,9224 Kč - 5,9961 Kč 6000 Skladem
0.8 mm
přírodní
6,2471 Kč - 7,6694 Kč 2000 Skladem
4.8 mm
0.8 mm
přírodní
18.4 mm
4.8 mm
2,506 Kč - 2,6666 Kč 11556 Skladem
4.8 mm
2.0 mm
přírodní
5.6 mm
4.8 mm
  • z/ze 5
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025758

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025864

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
3100 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025901

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 11.1 mm polyamid přírodní

10025932

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10025970

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10026007

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9084 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10026045

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 1.6 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 12.7 mm 17.5 mm polyamid přírodní

10026083

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026175

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026090

Cenové rozmezí
4,7271 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
4600 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 12.0 mm polyamid přírodní

10639351

Cenové rozmezí
7,4824 Kč - 6,0948 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026113

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026205

Cenové rozmezí
5,3686 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10025772

Cenové rozmezí
3,1043 Kč - 2,9799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 9.5 mm 4.8 mm polyamid přírodní

10633595

Cenové rozmezí
2,6016 Kč - 2,4448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Límcová svorka zatlačovací 25.4 mm 7.9 mm polyamid přírodní

10025840

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10026229

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10026151

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Typ
    2
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 18.4 mm polyamid přírodní

10026106

Cenové rozmezí
7,6694 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Límcová svorka zatlačovací 4.8 mm 5.6 mm polyamid přírodní

10026182

Cenové rozmezí
2,6666 Kč - 2,506 Kč

Skladové zásoby
11556 Skladem
Parametry
  • Nastavitelnost
    pevné
  • Způsob montáže
    Zatlačovací
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm