10113639
VLP2-F-1
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 1999 | 12,815 Kč |
2000 + | 10,3329 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Clear |
---|---|
Full Material | Polycarbonate |
Head Shape | Flat |
Hole Diameter | 2.4 mm |
Hole Diameter | 0.094 in |
Hole Spacing Length | 7.5 mm |
Hole Spacing Length | 0.295 in |
Overall Width | 10.0 mm |
Overall Width | 0.394 in |
Pipe Diameter | 3.0 mm |
Pipe Diameter | 0.118 in |
Pipe Length | 12.7 mm |
Pipe Length | 0.5 in |
Stud Length | 3.0 mm |
Stud Length | 0.118 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Package Quantity | 1000 |
Style | 1 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku