Spojovací čepy nebo tyče jsou průmyslové spojovací prvky, které mají široké použití a jsou k dostání v různých provedeních. Tyto čepy se používají ke spojení dvou nebo více komponentů. Běžně se používají ke zpevnění spoje nábytkových dílů, např. skříněk a podobně. Další materiálová provedení na požádání.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr čepu | Celková délka | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,017 Kč - 1,017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,0765 Kč - 1,0765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
1,5585 Kč - 1,5585 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||||||
1,0765 Kč - 1,0765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
1,0768 Kč - 1,0768 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
1,157 Kč - 1,157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
1,1795 Kč - 1,1795 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
1,2917 Kč - 1,2917 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
4,0153 Kč - 4,0153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
1,157 Kč - 1,157 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,2217 Kč - 1,2217 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,1385 Kč - 1,1385 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,7544 Kč - 1,7544 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
2,0906 Kč - 2,0906 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
1,1174 Kč - 1,1174 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,3604 Kč - 1,3604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||||||||
1,4397 Kč - 1,4397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
1,8757 Kč - 1,8757 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
1,0355 Kč - 1,0355 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku