Menu Vyhledávání

Nožičky rektifikační

Skladem

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 10
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka závitu Průměr základny Koupit
66,5572 Kč - 187,6891 Kč 245 Skladem
35.0 mm
37.5 mm
78,4937 Kč - 221,3966 Kč 95 Skladem
45.0 mm
47.5 mm
69,1091 Kč - 195,3498 Kč 280 Skladem
45.0 mm
37.5 mm
89,1195 Kč - 202,2446 Kč 500 Skladem
45.0 mm
25.0 mm
96,05 Kč - 218,3323 Kč 70 Skladem
45.0 mm
47.5 mm
87,9621 Kč - 247,4432 Kč 98 Skladem
70.0 mm
25.0 mm
81,3664 Kč - 229,8234 Kč 122 Skladem
45.0 mm
47.5 mm
123,2837 Kč - 281,1506 Kč 41 Skladem
45.0 mm
47.5 mm
63,2664 Kč - 178,4962 Kč 34 Skladem
35.0 mm
25.0 mm
70,0295 Kč - 186,157 Kč 26 Skladem
45.0 mm
25.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 37.5 mm M10 35.0 mm černá

10165904

Cenové rozmezí
187,6891 Kč - 66,5572 Kč

Skladové zásoby
245 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    37.5 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 47.5 mm M12 45.0 mm černá

10165959

Cenové rozmezí
221,3966 Kč - 78,4937 Kč

Skladové zásoby
95 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    47.5 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 37.5 mm M10 45.0 mm černá

10165911

Cenové rozmezí
195,3498 Kč - 69,1091 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    37.5 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm černá

10165898

Cenové rozmezí
202,2446 Kč - 89,1195 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 47.5 mm M10 45.0 mm černá

10165935

Cenové rozmezí
218,3323 Kč - 96,05 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    47.5 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 25.0 mm M10 70.0 mm černá

10165881

Cenové rozmezí
247,4432 Kč - 87,9621 Kč

Skladové zásoby
98 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 47.5 mm M10 45.0 mm černá

10165928

Cenové rozmezí
229,8234 Kč - 81,3664 Kč

Skladové zásoby
122 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    47.5 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 47.5 mm M10 45.0 mm černá

10165942

Cenové rozmezí
281,1506 Kč - 123,2837 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    47.5 mm
  • Barva
    černá
  • Délka závitu
    45.0 mm
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 25.0 mm M10 35.0 mm černá

10165867

Cenové rozmezí
178,4962 Kč - 63,2664 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6; ocel
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 25.0 mm M10 45.0 mm černá

10165874

Cenové rozmezí
186,157 Kč - 70,0295 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Typ základny
    kovová pevná
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel