Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Typ základny | Průměr základny | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120,0346 Kč - 120,0346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Základna bez otvorů
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
127,3972 Kč - 127,3972 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
hladké
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
137,6883 Kč - 137,6883 Kč | 1930 Skladem |
hladké
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
196,381 Kč - 196,381 Kč | 1 Skladem |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
178,5746 Kč - 178,5746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
204,9382 Kč - 204,9382 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
75,5507 Kč - 75,5507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
89,393 Kč - 89,393 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
113,313 Kč - 113,313 Kč | 20 Skladem |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
128,9647 Kč - 128,9647 Kč | 264 Skladem |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
162,4738 Kč - 162,4738 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||||
109,5204 Kč - 255,104 Kč | 9 Skladem |
hladké
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
120,4947 Kč - 279,6185 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
hladké
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
10203316 | 218,7898 Kč - 507,9098 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
hladké
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||||
504,5135 Kč - 1 174,3978 Kč | 3 Skladem |
hladké
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||||
120,4947 Kč - 120,4947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
108,3995 Kč - 108,3995 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
112,8639 Kč - 112,8639 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
150,4148 Kč - 150,4148 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
plastová s kloubem
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||||
80,6551 Kč - 80,6551 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
hladké
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku