Řada ochranných víček navržených pro standardní velikosti trubek dostupných za nízkou cenu, ale s vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Naše víčka na trubky standardní velikosti jsou k dispozici v různých materiálových variantách: LDPE a pružný PE a pokrývají širokou škálu rozměrů.
Tato lisovaná víčka jsou navržena tak, aby se nasadila na vnější průměr trubek a rour, aby se zabránilo vniknutí cizorodých látek během jejich skladování a přepravy. Konstrukce umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž, a to buďto ručně nebo pomocí automatizovaného zařízení.
Tato řada obsahuje víčka s vnitřními žebry, která zajišťují těsné uchycení a pomáhají uvolnit tlak nahromaděného vzduchu. Tento sortiment navíc zahrnuje i víčka s malým větracím otvorem. Tento větrací otvor umožňuje správné nasazení uzávěru, což také pomáhá eliminovat tlak vzduchu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0996 Kč - 7,8906 Kč | 37162 Skladem |
1.669 in
42.4 mm
|
|||||||||
18,0581 Kč - 44,5857 Kč | 4232 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
39,6025 Kč - 39,6025 Kč | 976 Skladem |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
109,9108 Kč - 254,3379 Kč | 812 Skladem |
10.748 in
273.0 mm
|
|||||||||
2 734,357 Kč - 3 294,3279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
26 in
660.4 mm
|
|||||||||
3 306,6966 Kč - 3 987,6504 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
34 in
863.6 mm
|
|||||||||
9 309,9189 Kč - 11 131,3965 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
56 in
1422.4 mm
|
|||||||||
361,6097 Kč - 361,6097 Kč | 12 Skladem |
18 in
457.2 mm
|
|||||||||
42,8236 Kč - 83,5025 Kč | 80 Skladem |
3.5 in
88.9 mm
|
|||||||||
15,2413 Kč - 34,7799 Kč | 60 Skladem |
2.126 in
54.0 mm
|
|||||||||
29,5903 Kč - 69,1002 Kč | 3 Skladem |
3.543 in
90.0 mm
|
|||||||||
3,3467 Kč - 6,4197 Kč | 13632 Skladem |
1.327 in
33.7 mm
|
|||||||||
31,4309 Kč - 77,3739 Kč | 100 Skladem |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
99,2711 Kč - 245,145 Kč | 1964 Skladem |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
951,6032 Kč - 1 134,7927 Kč | 15 Skladem |
22 in
558.8 mm
|
|||||||||
6 107,6947 Kč - 6 107,6947 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
40 in
1016.0 mm
|
|||||||||
300,9371 Kč - 300,9371 Kč | 48 Skladem |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
37,2179 Kč - 73,0072 Kč | 398 Skladem |
2.996 in
76.1 mm
|
|||||||||
59,3479 Kč - 59,3479 Kč | 47 Skladem |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
20,833 Kč - 47,4968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.874 in
73.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku