Kabelové příchytky drží a zajišťují kabely v dlouhých trasách, kdy jsou přišroubovány k montážnímu povrchu, a chrání kabely před poškozením, vibracemi a oděrem v důsledku nadměrného pohybu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Průměr kabelu | Koupit | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,1359 Kč - 40,2439 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.378 in
9.6 mm
|
1.098 in
27.9 mm
|
||||||||
4,7271 Kč - 23,6081 Kč | 14766 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||||
10,2492 Kč - 25,0723 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||||||||
27,4289 Kč - 27,4289 Kč | 144 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||||||||
10087237 | 4,253 Kč - 21,2235 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.236 in
6.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|||||||
9,8588 Kč - 32,686 Kč | 9738 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
24,2495 Kč - 44,256 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.394 in
10.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
||||||||
3,779 Kč - 18,8948 Kč | 17000 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||||||||
9,0639 Kč - 30,2038 Kč | 1840 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||||||||
10087305 | 21,7255 Kč - 72,7765 Kč | 50 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
|||||||
6,6376 Kč - 32,9648 Kč | 2800 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||||
10087251 | 7,9623 Kč - 39,714 Kč | 50 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|||||||
17,9745 Kč - 89,8586 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
||||||||
36,8414 Kč - 58,9157 Kč | 32 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku