Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
2 768,038 Kč - 3 256,5167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
ocel
25.094
1 055,8955 Kč - 1 319,7703 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
ocel
21.058
19 349,4903 Kč - 22 764,2265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
3000.0
ocel
64.425
7 189,4611 Kč - 8 458,3332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
3000.0
ocel
32.547
3 297,3493 Kč - 3 879,1951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.640
4 471,5032 Kč - 5 260,5489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1500.0
ocel
36.020
9 490,168 Kč - 11 164,9742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
1 645,4517 Kč - 2 056,7774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
ocel
25.058
9 033,4975 Kč - 10 627,7002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
32.547
4 840,1617 Kč - 5 694,1999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
ocel
28.547
7 163,6773 Kč - 8 427,8265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
3000.0
ocel
28.547
4 533,7313 Kč - 5 333,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1500.0
ocel
36.020
9 081,5942 Kč - 10 684,1662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
ocel
54.935
11 624,2719 Kč - 13 675,6454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.819
10.0
80.0
TR80 x 10
1000.0
ocel
74.425
2 563,999 Kč - 3 016,4548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
13.640
20 394,7252 Kč - 23 993,8737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
ocel
83.365
7 285,6544 Kč - 8 571,2364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
26.547
21 439,4643 Kč - 25 222,7941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
9 033,4975 Kč - 10 627,7002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
32.547
1 639,9974 Kč - 2 049,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.191
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR28 x 10 1500.0 ocel

20152109

Cenové rozmezí
3 256,5167 Kč - 2 768,038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR24 x 10 1000.0 ocel

20152307

Cenové rozmezí
1 319,7703 Kč - 1 055,8955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 3000.0 ocel

20151843

Cenové rozmezí
22 764,2265 Kč - 19 349,4903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR36 x 12 3000.0 ocel

20152413

Cenové rozmezí
8 458,3332 Kč - 7 189,4611 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152758

Cenové rozmezí
3 879,1951 Kč - 3 297,3493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR40 x 14 1500.0 ocel

20152185

Cenové rozmezí
5 260,5489 Kč - 4 471,5032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 14
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    14.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152826

Cenové rozmezí
11 164,9742 Kč - 9 490,168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR28 x 10 1000.0 ocel

20152345

Cenové rozmezí
2 056,7774 Kč - 1 645,4517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 10
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152574

Cenové rozmezí
10 627,7002 Kč - 9 033,4975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 2000.0 ocel

20152666

Cenové rozmezí
5 694,1999 Kč - 4 840,1617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 3000.0 ocel

20152390

Cenové rozmezí
8 427,8265 Kč - 7 163,6773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR40 x 7 1500.0 ocel

20152192

Cenové rozmezí
5 333,822 Kč - 4 533,7313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR40 x 7
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • p1
    7.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 1500.0 ocel

20152222

Cenové rozmezí
10 684,1662 Kč - 9 081,5942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR80 x 10 1000.0 ocel

20152475

Cenové rozmezí
13 675,6454 Kč - 11 624,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR80 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    80.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR16 x 4 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152529

Cenové rozmezí
3 016,4548 Kč - 2 563,999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR16 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR90 x 12 1500.0 ocel

20152499

Cenové rozmezí
23 993,8737 Kč - 20 394,7252 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR90 x 12
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    12.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152550

Cenové rozmezí
8 571,2364 Kč - 7 285,6544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152604

Cenové rozmezí
25 222,7941 Kč - 21 439,4643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR36 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152611

Cenové rozmezí
10 627,7002 Kč - 9 033,4975 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR36 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152512

Cenové rozmezí
2 049,9348 Kč - 1 639,9974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0