Menu Vyhledávání

Šrouby trapézové vodicí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.

Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.

Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.

  • Vodicí šrouby jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
  • Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel, ocel nerezavějící AISI 316 Produktová řada: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 420
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Velikost závitu l1 Materiál d2 tol. 7e min Koupit
922,6031 Kč - 1 230,1214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
2000.0
ocel
12.164
37 919,6373 Kč - 44 611,3055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
64.425
728,5989 Kč - 971,3087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel
10.191
3 924,1321 Kč - 4 616,5537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
15.640
3 090,1066 Kč - 3 635,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
12.191
8 703,2306 Kč - 10 239,0169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
25.094
29 350,4766 Kč - 34 530,0813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
25 907,5038 Kč - 28 786,0868 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
2000.0
ocel
111.25
27 653,3009 Kč - 32 533,2238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
54.935
3 393,3886 Kč - 3 992,0817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
10.191
9 213,7553 Kč - 10 839,7808 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
8 541,9616 Kč - 10 049,4608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
26.547
8 217,9794 Kč - 9 668,245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
28.547
4 764,8972 Kč - 5 605,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
2 187,963 Kč - 2 574,0097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.474
4.0
20.0
TR20 x 8
2000.0
ocel
17.608
2 314,8119 Kč - 2 723,2075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
1000.0
ocel
28.507
17 379,9842 Kč - 20 446,9073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
ocel nerezavějící AISI 316
45.468
6 234,8521 Kč - 7 335,0557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
ocel nerezavějící AISI 316
21.094
3 161,8352 Kč - 3 719,7055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
ocel
28.547
3 325,9926 Kč - 4 157,6111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
ocel
28.547
  • z/ze 21
Šroub kuličkový TR14 x 6 2000.0 ocel

20153045

Cenové rozmezí
1 230,1214 Kč - 922,6031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 6
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR70 x 10 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152970

Cenové rozmezí
44 611,3055 Kč - 37 919,6373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR70 x 10
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Stoupání závitu
    10.0
  • p1
    10.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel

20153014

Cenové rozmezí
971,3087 Kč - 728,5989 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR18 x 4 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152765

Cenové rozmezí
4 616,5537 Kč - 3 924,1321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR18 x 4
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR14 x 3 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152741

Cenové rozmezí
3 635,28 Kč - 3 090,1066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR14 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR28 x 5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152802

Cenové rozmezí
10 239,0169 Kč - 8 703,2306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR28 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152963

Cenové rozmezí
34 530,0813 Kč - 29 350,4766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR120 x 16 2000.0 ocel

20153007

Cenové rozmezí
28 786,0868 Kč - 25 907,5038 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR120 x 16
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    120.0
  • Stoupání závitu
    16.0
  • p1
    16.0
Šroub kuličkový TR60 x 9 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152857

Cenové rozmezí
32 533,2238 Kč - 27 653,3009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR60 x 9
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Stoupání závitu
    9.0
  • p1
    9.0
Šroub kuličkový TR12 x 3 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152871

Cenové rozmezí
3 992,0817 Kč - 3 393,3886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR12 x 3
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • p1
    3.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152826

Cenové rozmezí
10 839,7808 Kč - 9 213,7553 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR30 x 6 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152918

Cenové rozmezí
10 049,4608 Kč - 8 541,9616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR30 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152567

Cenové rozmezí
9 668,245 Kč - 8 217,9794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152543

Cenové rozmezí
5 605,8548 Kč - 4 764,8972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR20 x 8 2000.0 ocel

20153090

Cenové rozmezí
2 574,0097 Kč - 2 187,963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR20 x 8
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    4.0
Šroub kuličkový TR32 x 12 1000.0 ocel

20152383

Cenové rozmezí
2 723,2075 Kč - 2 314,8119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 12
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    12.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR50 x 8 1500.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152598

Cenové rozmezí
20 446,9073 Kč - 17 379,9842 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR50 x 8
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • p1
    8.0
Šroub kuličkový TR24 x 5 2000.0 ocel nerezavějící AISI 316

20152673

Cenové rozmezí
7 335,0557 Kč - 6 234,8521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR24 x 5
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • p1
    5.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 2000.0 ocel

20152659

Cenové rozmezí
3 719,7055 Kč - 3 161,8352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0
Šroub kuličkový TR32 x 6 2000.0 ocel

20153397

Cenové rozmezí
4 157,6111 Kč - 3 325,9926 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    TR32 x 6
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • p1
    6.0