Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s vnitřním šestihranem – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.

PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.

Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l1 A/F Koupit
78,6068 Kč - 87,3409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
2.0
90,928 Kč - 101,0313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
12.0
4.0
85,9911 Kč - 95,5456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0
3.0
89,8023 Kč - 99,7803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0
3.0
92,4722 Kč - 102,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0
4.0
75,2719 Kč - 83,6355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.0
109,80 Kč - 122,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0
4.0
81,227 Kč - 90,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
2.5
71,2225 Kč - 79,1361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0
1.5
77,4158 Kč - 86,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
12.0
2.0
82,6562 Kč - 91,8402 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
10.0
2.5
86,4675 Kč - 96,075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
8.0
3.0
84,0854 Kč - 93,4283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
15.0
2.5
90,5169 Kč - 100,5743 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0
3.0
97,7905 Kč - 108,6563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0
4.0
87,4203 Kč - 97,1336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
3.0
88,8495 Kč - 98,7216 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0
3.0
81,9416 Kč - 91,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
2.5
77,8922 Kč - 86,5469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
1.5
75,9865 Kč - 84,4295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
2.0
  • z/ze 2
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 15.0 2.0 PEEK

20767419

Cenové rozmezí
87,3409 Kč - 78,6068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 12.0 4.0 PEEK

20767570

Cenové rozmezí
101,0313 Kč - 90,928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    12.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 6.0 3.0 PEEK

20767495

Cenové rozmezí
95,5456 Kč - 85,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 20.0 3.0 PEEK

20767549

Cenové rozmezí
99,7803 Kč - 89,8023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 15.0 4.0 PEEK

20767587

Cenové rozmezí
102,7469 Kč - 92,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    15.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 6.0 2.0 PEEK

20767372

Cenové rozmezí
83,6355 Kč - 75,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 30.0 4.0 PEEK

20767617

Cenové rozmezí
122,00 Kč - 109,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 6.0 2.5 PEEK

20767433

Cenové rozmezí
90,2522 Kč - 81,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 8.0 1.5 PEEK

20767334

Cenové rozmezí
79,1361 Kč - 71,2225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 12.0 2.0 PEEK

20767402

Cenové rozmezí
86,0175 Kč - 77,4158 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 10.0 2.5 PEEK

20767457

Cenové rozmezí
91,8402 Kč - 82,6562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    10.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 8.0 3.0 PEEK

20767501

Cenové rozmezí
96,075 Kč - 86,4675 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    8.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 15.0 2.5 PEEK

20767471

Cenové rozmezí
93,4283 Kč - 84,0854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 25.0 3.0 PEEK

20767556

Cenové rozmezí
100,5743 Kč - 90,5169 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 20.0 4.0 PEEK

20767594

Cenové rozmezí
108,6563 Kč - 97,7905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 10.0 3.0 PEEK

20767518

Cenové rozmezí
97,1336 Kč - 87,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    10.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 15.0 3.0 PEEK

20767532

Cenové rozmezí
98,7216 Kč - 88,8495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 8.0 2.5 PEEK

20767440

Cenové rozmezí
91,0462 Kč - 81,9416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 10.0 1.5 PEEK

20767341

Cenové rozmezí
86,5469 Kč - 77,8922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 10.0 2.0 PEEK

20767396

Cenové rozmezí
84,4295 Kč - 75,9865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran