Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s vnitřním šestihranem – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.

PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.

Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l1 A/F Koupit
78,6068 Kč - 87,3409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.0
2.0
78,3686 Kč - 87,0762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
12.0
1.5
80,7352 Kč - 89,7057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
15.0
1.5
81,227 Kč - 90,2522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
6.0
2.5
99,5063 Kč - 110,5625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0
4.0
77,8922 Kč - 86,5469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
10.0
1.5
75,9865 Kč - 84,4295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0
2.0
85,2764 Kč - 94,7516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
20.0
2.5
83,3708 Kč - 92,6343 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.0
2.5
87,8967 Kč - 97,663 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
3.0
109,80 Kč - 122,00 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0
4.0
78,845 Kč - 87,6055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
20.0
2.0
85,9911 Kč - 95,5456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
6.0
3.0
89,8023 Kč - 99,7803 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0
3.0
92,4722 Kč - 102,7469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0
4.0
135,8997 Kč - 150,9997 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
4.0
1.5
65,575 Kč - 72,8612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0
1.5
75,2719 Kč - 83,6355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
2.0
81,9416 Kč - 91,0462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
2.5
84,0854 Kč - 93,4283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
15.0
2.5
  • z/ze 2
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 15.0 2.0 PEEK

20767419

Cenové rozmezí
87,3409 Kč - 78,6068 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 12.0 1.5 PEEK

20767358

Cenové rozmezí
87,0762 Kč - 78,3686 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 15.0 1.5 PEEK

20767365

Cenové rozmezí
89,7057 Kč - 80,7352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    15.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 6.0 2.5 PEEK

20767433

Cenové rozmezí
90,2522 Kč - 81,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 25.0 4.0 PEEK

20767600

Cenové rozmezí
110,5625 Kč - 99,5063 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    25.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 10.0 1.5 PEEK

20767341

Cenové rozmezí
86,5469 Kč - 77,8922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 10.0 2.0 PEEK

20767396

Cenové rozmezí
84,4295 Kč - 75,9865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 20.0 2.5 PEEK

20767488

Cenové rozmezí
94,7516 Kč - 85,2764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 12.0 2.5 PEEK

20767464

Cenové rozmezí
92,6343 Kč - 83,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 12.0 3.0 PEEK

20767525

Cenové rozmezí
97,663 Kč - 87,8967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 30.0 4.0 PEEK

20767617

Cenové rozmezí
122,00 Kč - 109,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 20.0 2.0 PEEK

20767426

Cenové rozmezí
87,6055 Kč - 78,845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 6.0 3.0 PEEK

20767495

Cenové rozmezí
95,5456 Kč - 85,9911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    6.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M6 20.0 3.0 PEEK

20767549

Cenové rozmezí
99,7803 Kč - 89,8023 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • A/F
    3.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M8 15.0 4.0 PEEK

20767587

Cenové rozmezí
102,7469 Kč - 92,4722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1
    15.0
  • A/F
    4.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 4.0 1.5 PEEK

20767310

Cenové rozmezí
150,9997 Kč - 135,8997 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    4.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M3 6.0 1.5 PEEK

20767327

Cenové rozmezí
72,8612 Kč - 65,575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    1.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M4 6.0 2.0 PEEK

20767372

Cenové rozmezí
83,6355 Kč - 75,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • A/F
    2.0
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 8.0 2.5 PEEK

20767440

Cenové rozmezí
91,0462 Kč - 81,9416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran
Šrouby stavěcí Vnitřní šestihran M5 15.0 2.5 PEEK

20767471

Cenové rozmezí
93,4283 Kč - 84,0854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    15.0
  • A/F
    2.5
  • Barva
    béžová
  • Drážka
    Vnitřní šestihran