Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem jsou vyrobeny z PEEK a jedná se o vysoce kvalitní spojovací prvky.Navrženo pro bezpečné uchycení součástí na místě tlakem prostřednictvím závitu.
PEEK (Polyether ether keton) nabízí výjimečnou pevnost, tepelnou odolnost (až do 260 C) a chemickou odolnost. To je ideální do náročných podmínek. Má také nízké vlastnosti odplynění a odolnost proti opotřebení i v náročných podmínkách.
Šrouby stavěcí z PEEK se často používají v několika odvětvích včetně lékařských přístrojů a výroby polovodičů. Jsou užitečné pro lékařské vybavení, které podléhá sterilizačním operacím, protože jsou odolné vůči chemikáliím a záření. V odvětví polovodičů spolehlivě pracují ve vysokoteplotních a korozivních prostředích, což je činí ideálními pro přesné zařízení, jako jsou systémy pro manipulaci s wafery a vakuové komory. Materiál: PEEK Barva: béžová Norma hořlavosti materiálu: UL94 V-0Produktová řada: SRP0507
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l1 | A/F | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,6068 Kč - 87,3409 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
| 78,3686 Kč - 87,0762 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 80,7352 Kč - 89,7057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
| 81,227 Kč - 90,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
| 99,5063 Kč - 110,5625 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 77,8922 Kč - 86,5469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 75,9865 Kč - 84,4295 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 85,2764 Kč - 94,7516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
| 83,3708 Kč - 92,6343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
| 87,8967 Kč - 97,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
| 109,80 Kč - 122,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 78,845 Kč - 87,6055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
| 85,9911 Kč - 95,5456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
| 89,8023 Kč - 99,7803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
20.0
|
3.0
|
||
| 92,4722 Kč - 102,7469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 135,8997 Kč - 150,9997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 65,575 Kč - 72,8612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 75,2719 Kč - 83,6355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
| 81,9416 Kč - 91,0462 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
8.0
|
2.5
|
||
| 84,0854 Kč - 93,4283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
15.0
|
2.5