Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.
Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.
Produktová řada: SR1957
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Délka závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,2911 Kč - 1,594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9583 Kč - 1,1831 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,4022 Kč - 1,4022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,877 Kč - 1,0827 Kč | 1000 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,1355 Kč - 1,4019 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8807 Kč - 1,0874 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | 450 Skladem |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8921 Kč - 1,1015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5689 Kč - 1,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,446 Kč - 1,785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8958 Kč - 1,1063 Kč | 1000 Skladem |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3533 Kč - 1,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8847 Kč - 1,0921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9072 Kč - 1,1201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4388 Kč - 1,7764 Kč | 1000 Skladem |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,2923 Kč - 2,8301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4574 Kč - 5,5029 Kč | 1000 Skladem |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,7086 Kč - 8,2823 Kč | 1000 Skladem |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,8127 Kč - 5,9416 Kč | 1000 Skladem |
M10
|
0.63 in
16.0 mm