Menu Vyhledávání

Šrouby stavěcí – s drážkou – plastové

Skladem

Stavěcí šrouby se používají k zajištění předmětů působením tlaku nebo tření s jiným předmětem nebo o něj, jako například upevnění řemenice nebo ozubeného kola k hřídeli.

Náš sortiment je vyroben z přírodního nylonu 6/6 a je dostupný v široké škále velikostí závitů, délek závitů a rozměrů drážek. Stavěcí šrouby jsou ideální tam, kde by hlava šroubu měla při aplikaci pyšně sedět na opracovaném kusu.

  • Odolávají korozi a většině chemikálií
  • Viz norma DIN 551, pouze pro orientační účely
  • Vyhovuje rozměrovým tolerancím podle NFE 25-125, DIN 912
  • Třída hořlavosti: UL94 V-2.


Produktová řada: SR1957

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 67
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Koupit
1,1355 Kč - 1,4019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
5.0 mm
0,877 Kč - 1,0827 Kč 1000 Skladem
M4 x 0.7
4.0 mm
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
0,9878 Kč - 1,2195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
12.0 mm
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
20.0 mm
0,9583 Kč - 1,1831 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
6.0 mm
1,5501 Kč - 1,9137 Kč 1995 Skladem
M6
16.0 mm
1,4022 Kč - 1,4022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1/4-20 in
6.4 mm
1,5424 Kč - 1,9043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
4,6388 Kč - 5,727 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
10.0 mm
0,9813 Kč - 1,2116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
10.0 mm
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
10.0 mm
0,8921 Kč - 1,1015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
12.0 mm
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
16.0 mm
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
25.0 mm
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
0,8807 Kč - 1,0874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
8.0 mm
1,5689 Kč - 1,937 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
30.0 mm
0,9072 Kč - 1,1201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
25.0 mm
0,9035 Kč - 1,1154 Kč 450 Skladem
M4
20.0 mm
  • z/ze 4
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 5.0 mm polyamid 6.6

10399705

Cenové rozmezí
1,4019 Kč - 1,1355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 x 0.7 4.0 mm polyamid 6.6

10398395

Cenové rozmezí
1,0827 Kč - 0,877 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6

10398401

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 x 0.8 12.0 mm polyamid 6.6

10398999

Cenové rozmezí
1,2195 Kč - 0,9878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6

10399736

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 x 0.8 6.0 mm polyamid 6.6

10398975

Cenové rozmezí
1,1831 Kč - 0,9583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 16.0 mm polyamid 6.6

10399729

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
1995 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou 1/4-20 0.250 in polyamid 6.6

10324554

Cenové rozmezí
1,4022 Kč - 1,4022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    6.4 mm
  • Velikost závitu
    1/4-20 in
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6

10399712

Cenové rozmezí
1,9043 Kč - 1,5424 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M10 x 1.5 10.0 mm polyamid 6.6

10400395

Cenové rozmezí
5,727 Kč - 4,6388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 x 0.8 10.0 mm polyamid 6.6

10398982

Cenové rozmezí
1,2116 Kč - 0,9813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M8 x 1.25 10.0 mm polyamid 6.6

10400050

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 x 0.7 12.0 mm polyamid 6.6

10297193

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6

10297209

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm polyamid 6.6

10297759

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid 6.6

10297186

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 x 0.7 8.0 mm polyamid 6.6

10297179

Cenové rozmezí
1,0874 Kč - 0,8807 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid 6.6

10297230

Cenové rozmezí
1,937 Kč - 1,5689 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 x 0.7 25.0 mm polyamid 6.6

10297223

Cenové rozmezí
1,1201 Kč - 0,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí
Šrouby stavěcí Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid 6.6

10297216

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Druh šroubu
    Šrouby stavěcí