10210604
1337613
Množství | Jednotková cena |
---|---|
5 - 49 | 171,6015 Kč |
50 - 249 | 81,5476 Kč |
250 - 499 | 61,1607 Kč |
500 - 999 | 57,1028 Kč |
1000 + | 55,4435 Kč |
Délka závitu | 16.0 mm |
---|---|
Délka závitu | 0.63 in |
Velikost závitu | M5 |
Stoupání závitu | Drsný |
Maximální pevnost v tahu | 500 N/mm² |
Maximální pevnost v tahu | 500 N/mm² |
Druh šroubu | Grub Screws with Brass/ Plastic Pivot |
Materiál (podrobně) | ocel;polyacetal acetal (POM) |
Tvar hrotu | plochý |
Celní nomenklatura | 7326909890 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku