Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,4882 Kč - 78,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 66,9522 Kč - 75,3262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 52,1722 Kč - 58,6971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 69,4882 Kč - 78,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 8,1759 Kč - 12,2572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 30,5769 Kč - 45,872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 86,7909 Kč - 97,648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 51,4458 Kč - 77,1754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 78,1396 Kč - 87,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 130,061 Kč - 146,3202 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 56,6009 Kč - 104,0681 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 76,0953 Kč - 115,4886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 75,8282 Kč - 179,9549 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.4
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 43,5209 Kč - 48,9627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 47,8533 Kč - 53,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 13,578 Kč - 20,3802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 39,8623 Kč - 59,7802 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
černá
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová
|
||
| 78,1396 Kč - 87,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Drážka křížová
|
||
| 55,7084 Kč - 98,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 15,9026 Kč - 17,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Drážka křížová