Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
3,5279 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
3,5837 Kč - 4,6435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
DIN 963
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,1375 Kč - 4,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
DIN 963
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,7092 Kč - 5,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
35.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
DIN 963
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,4861 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
DIN 963
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,4861 Kč - 4,8666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
černá
DIN 963
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
2,8446 Kč - 4,4901 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
přírodní
DIN 963
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,3327 Kč - 4,6435 Kč 60 Skladem
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
6.0 mm
Hlava s drážkou
3,9742 Kč - 5,5081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
DIN 963
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
4,3227 Kč - 7,8368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
DIN 963
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
5,1594 Kč - 9,3985 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
DIN 963
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
5,6615 Kč - 10,3329 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
DIN 963
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
5,7451 Kč - 10,5002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
DIN 963
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
DIN 963
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
70,5594 Kč - 106,8988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
UL94 V-0
PVDF
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
DIN 963
polyamid
4.0 mm
Hlava s drážkou
70,5594 Kč - 106,8988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M4 8.0 mm polyamid přírodní

10330081

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 12.0 mm polyamid černá

10330128

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,5837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 20.0 mm polyamid černá

10330166

Cenové rozmezí
4,9782 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 35.0 mm polyamid přírodní

10330203

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2.5 10.0 mm polyamid přírodní

10329900

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 6.0 mm polyamid přírodní

10329955

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 10.0 mm polyamid černá

10329993

Cenové rozmezí
4,8666 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 20.0 mm polyamid přírodní

10330036

Cenové rozmezí
4,4901 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 6.0 mm polyamid přírodní

10330074

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 10.0 mm polyamid přírodní

10330241

Cenové rozmezí
5,5081 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm polyamid černá

10330289

Cenové rozmezí
7,8368 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 30.0 mm polyamid přírodní

10330326

Cenové rozmezí
9,3985 Kč - 5,1594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 40.0 mm polyamid černá

10330364

Cenové rozmezí
10,3329 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid přírodní

10330401

Cenové rozmezí
10,5002 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2 4.0 mm polyamid přírodní

10329795

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2 10.0 mm polyamid přírodní

10329832

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2.5 5.0 mm polyamid přírodní

10329870

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 16.0 mm PVDF přírodní

10404782

Cenové rozmezí
106,8988 Kč - 70,5594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2.5 4.0 mm polyamid přírodní

10329863

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm PVDF přírodní

10404775

Cenové rozmezí
106,8988 Kč - 70,5594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy