Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.15 in
3.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8242 Kč - 1,0175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.425 in
10.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,7977 Kč - 0,9848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5 x 0.45
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.925 in
23.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 4,5971 Kč - 5,6754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1 in
25.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 5,6048 Kč - 6,9193 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,8789 Kč - 6,0231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.787 in
45.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,977 Kč - 6,1446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 84,0576 Kč - 124,5387 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 55,7084 Kč - 98,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.193 in
30.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,1139 Kč - 4,8806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 18,4486 Kč - 32,2955 Kč | 25 Skladem |
M3
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 31,9748 Kč - 55,9734 Kč | 50 Skladem |
M4
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 25,8252 Kč - 42,2659 Kč | 23 Skladem |
M4
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 47,2998 Kč - 88,743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,8825 Kč - 2,4402 Kč | 100 Skladem |
M4
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,7849 Kč - 2,9702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,8865 Kč - 4,8526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,775 Kč - 4,6993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
přírodní
|
DIN 963
|
polypropylen
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi