Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8334 Kč - 1,0287 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
6.5 mm
Hlava s drážkou
0,9904 Kč - 1,2227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
40.3 mm
Hlava s drážkou
0,8216 Kč - 1,0144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
3.8 mm
Hlava s drážkou
16,3796 Kč - 18,4203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.6
přírodní
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
71,5728 Kč - 80,511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
68,9608 Kč - 77,586 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
78,103 Kč - 185,3535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M1.4
hnědá světlá
UL94 V-0
PEEK
3.0 mm
Drážka křížová
44,8265 Kč - 50,4316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
9,7407 Kč - 14,6247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
49,2889 Kč - 55,4516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
13,9853 Kč - 20,9916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
černá
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
62,6619 Kč - 70,4845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
52,9892 Kč - 79,4907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
80,4838 Kč - 90,5511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
133,9628 Kč - 150,7098 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
71,5728 Kč - 80,511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
21,9439 Kč - 32,9227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
41,0581 Kč - 61,5736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
80,4838 Kč - 90,5511 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
hnědá světlá
UL94 V-0
PPS
Drážka křížová
8,149 Kč - 12,2303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
černá
UL94 HB
Reny
Drážka křížová
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M2.5 6.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10295090

Cenové rozmezí
1,0287 Kč - 0,8334 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 40.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295885

Cenové rozmezí
1,2227 Kč - 0,9904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    40.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2 3.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10294451

Cenové rozmezí
1,0144 Kč - 0,8216 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    3.8 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Drážka křížová M2.6 Reny přírodní

10342473

Cenové rozmezí
18,4203 Kč - 16,3796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M2.6
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M3 PPS hnědá světlá

10343128

Cenové rozmezí
80,511 Kč - 71,5728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M6 Reny přírodní

10342718

Cenové rozmezí
77,586 Kč - 68,9608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M1.4 3.0 mm PEEK hnědá světlá

10342381

Cenové rozmezí
185,3535 Kč - 78,103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Délka závitu
    3.0 mm
  • Velikost závitu
    M1.4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
šroub Drážka křížová M3 PPS hnědá světlá

10343098

Cenové rozmezí
50,4316 Kč - 44,8265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M4 Reny černá

10587751

Cenové rozmezí
14,6247 Kč - 9,7407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M4 PPS hnědá světlá

10343142

Cenové rozmezí
55,4516 Kč - 49,2889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M3 Reny černá

10587720

Cenové rozmezí
20,9916 Kč - 13,9853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M4 PPS hnědá světlá

10343166

Cenové rozmezí
70,4845 Kč - 62,6619 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M6 Reny černá

10587928

Cenové rozmezí
79,4907 Kč - 52,9892 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M4 PPS hnědá světlá

10343180

Cenové rozmezí
90,5511 Kč - 80,4838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M6 PPS hnědá světlá

10343258

Cenové rozmezí
150,7098 Kč - 133,9628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M4 PPS hnědá světlá

10343173

Cenové rozmezí
80,511 Kč - 71,5728 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M5 Reny černá

10587843

Cenové rozmezí
32,9227 Kč - 21,9439 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M6 Reny černá

10587904

Cenové rozmezí
61,5736 Kč - 41,0581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M3 PPS hnědá světlá

10343135

Cenové rozmezí
90,5511 Kč - 80,4838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    hnědá světlá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná
šroub Drážka křížová M3 Reny černá

10587676

Cenové rozmezí
12,2303 Kč - 8,149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Drážka
    Drážka křížová
  • Druh šroubu
    Šrouby s plochou hlavou
  • Typ hlavy
    hlava zápustná