Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
4.5 mm
Hlava s drážkou
0,8165 Kč - 1,0081 Kč 980 Skladem
M2
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
8.8 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
23.8 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč 460 Skladem
M2.5
přírodní
NF E 25-123
polyamid 6.6
14.5 mm
Hlava s drážkou
1,2942 Kč - 1,9359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
9.7 mm
Drážka křížová
1,3761 Kč - 1,6988 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
27.3 mm
Drážka křížová
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
11.4 mm
Drážka křížová
1,5501 Kč - 1,9137 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
12.7 mm
Drážka křížová
0,8921 Kč - 1,1015 Kč 2070 Skladem
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
9.3 mm
Drážka křížová
0,879 Kč - 1,0852 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
3.3 mm
Drážka křížová
0,9035 Kč - 1,1154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
přírodní
polyamid 6.6
17.3 mm
Drážka křížová
1,9147 Kč - 2,3637 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
přírodní
polyamid 6.6
41.7 mm
Drážka křížová
4,7064 Kč - 5,8105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
20.4 mm
Drážka křížová
4,5632 Kč - 5,6335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
přírodní
polyamid 6.6
15.4 mm
Drážka křížová
0,8165 Kč - 1,0081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
přírodní
polyamid 6.6
8.3 mm
Drážka křížová
0,9206 Kč - 1,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
32.7 mm
Drážka křížová
0,8827 Kč - 1,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
22.7 mm
Drážka křížová
1,1201 Kč - 1,3828 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
Drážka křížová
0,9942 Kč - 1,2274 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
přírodní
polyamid 6.6
17.3 mm
Drážka křížová
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
přírodní
polyamid 6.6
2.7 mm
Drážka křížová
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M2.5 4.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10295083

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    4.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M2 8.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10294482

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
980 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    8.8 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Drážka
    Hlava s drážkou
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 23.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10294512

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    23.8 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2.5 14.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10295113

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
460 Skladem
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    4.4 mm
  • Maximální průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    14.5 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 9.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10296462

Cenové rozmezí
1,9359 Kč - 1,2942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    6.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    9.7 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 27.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10297544

Cenové rozmezí
1,6988 Kč - 1,3761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    8.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    27.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 11.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298688

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    15.4 mm
  • Maximální průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    11.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 12.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10298138

Cenové rozmezí
1,9137 Kč - 1,5501 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    10.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 9.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10296950

Cenové rozmezí
1,1015 Kč - 0,8921 Kč

Skladové zásoby
2070 Skladem
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    8.0 mm
  • Maximální průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    9.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 3.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10296929

Cenové rozmezí
1,0852 Kč - 0,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    8.0 mm
  • Maximální průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    3.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
šroub Drážka křížová M4 x 0.7 17.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10296974

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    8.0 mm
  • Maximální průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    17.3 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
šroub Drážka křížová M6 x 1.0 41.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10298176

Cenové rozmezí
2,3637 Kč - 1,9147 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    10.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    41.7 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 20.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298701

Cenové rozmezí
5,8105 Kč - 4,7064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    15.4 mm
  • Maximální průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    20.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
šroub Drážka křížová M8 x 1.25 15.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10298695

Cenové rozmezí
5,6335 Kč - 4,5632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    15.4 mm
  • Maximální průměr hlavy
    17.3 mm
  • Výška hlavy
    4.6 mm
  • Délka závitu
    15.4 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
šroub Drážka křížová M3 x 0.5 8.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10295922

Cenové rozmezí
1,0081 Kč - 0,8165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    5.2 mm
  • Maximální průměr hlavy
    6.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    8.3 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 32.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10296509

Cenové rozmezí
1,1365 Kč - 0,9206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    6.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    32.7 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 22.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10296493

Cenové rozmezí
1,0899 Kč - 0,8827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    6.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    22.7 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 5.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10297483

Cenové rozmezí
1,3828 Kč - 1,1201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    8.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    5.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
šroub Drážka křížová M5 x 0.8 17.3 mm polyamid 6.6 přírodní

10297520

Cenové rozmezí
1,2274 Kč - 0,9942 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    8.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    10.4 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    17.3 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
šroub Drážka křížová M3.5 x 0.6 2.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10296424

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Minimální průměr hlavy
    6.9 mm
  • Maximální průměr hlavy
    8.2 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Délka závitu
    2.7 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6