Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8014 Kč - 0,9895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | 980 Skladem |
M2
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.346 in
8.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8448 Kč - 1,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2 x 0.4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.937 in
23.8 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | 460 Skladem |
M2.5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.571 in
14.5 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2942 Kč - 1,9359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.382 in
9.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,3761 Kč - 1,6988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5538 Kč - 5,6219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.449 in
11.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,5501 Kč - 1,9137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8921 Kč - 1,1015 Kč | 2070 Skladem |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,879 Kč - 1,0852 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9035 Kč - 1,1154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4 x 0.7
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,9147 Kč - 2,3637 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.642 in
41.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,7064 Kč - 5,8105 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.803 in
20.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 4,5632 Kč - 5,6335 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.606 in
15.4 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8165 Kč - 1,0081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3 x 0.5
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9206 Kč - 1,1365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
1.287 in
32.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8827 Kč - 1,0899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.894 in
22.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 1,1201 Kč - 1,3828 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Drážka křížová
|
||
| 0,8317 Kč - 1,0267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3.5 x 0.6
|
přírodní
|
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
Drážka křížová
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi