Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Skladem

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 491
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Specifikace Materiál Délka závitu Drážka Koupit
1,6579 Kč - 1,6579 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bílá
ISO 2009
ocel nízkouhlíková
16.0 mm
Hlava s drážkou
22,2276 Kč - 65,0233 Kč 25 Skladem
M10
přírodní
DIN 963
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
21,4049 Kč - 62,5969 Kč 15 Skladem
M10
přírodní
DIN 963
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
3,765 Kč - 5,2152 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
4,4343 Kč - 6,1216 Kč 500 Skladem
M3
přírodní
DIN 963
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
3,5279 Kč - 4,9084 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
DIN 963
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,6953 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
DIN 963
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
2,8168 Kč - 4,4623 Kč 50 Skladem
M3
černá
DIN 963
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,9602 Kč - 5,4941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
přírodní
DIN 963
polyamid
5.0 mm
Hlava s drážkou
3,2491 Kč - 5,1594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
25.0 mm
Hlava s drážkou
3,5279 Kč - 4,9084 Kč 100 Skladem
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
10.0 mm
Hlava s drážkou
3,6953 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
11,5879 Kč - 39,6163 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
DIN 963
polyamid
30.0 mm
Hlava s drážkou
9,7472 Kč - 33,3135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
DIN 963
polyamid
16.0 mm
Hlava s drážkou
14,9346 Kč - 51,009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
černá
DIN 963
polyamid
50.0 mm
Hlava s drážkou
4,1415 Kč - 7,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
přírodní
DIN 963
polyamid
8.0 mm
Hlava s drážkou
5,7451 Kč - 10,5002 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
DIN 963
polyamid
12.0 mm
Hlava s drážkou
22,2276 Kč - 65,0233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
DIN 963
polyamid
35.0 mm
Hlava s drážkou
4,1554 Kč - 5,7591 Kč 230 Skladem
M4
přírodní
DIN 963
polyamid
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,5041 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
DIN 963
polyamid
20.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 25
šroub Hlava s drážkou M5 16.0 mm ocel nízkouhlíková bílá

10646045

Cenové rozmezí
1,6579 Kč - 1,6579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
šroub Hlava s drážkou M10 40.0 mm polyamid přírodní

10330678

Cenové rozmezí
65,0233 Kč - 22,2276 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M10 20.0 mm polyamid přírodní

10330630

Cenové rozmezí
62,5969 Kč - 21,4049 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 30.0 mm polyamid přírodní

10330180

Cenové rozmezí
5,2152 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 30.0 mm polyamid přírodní

10330067

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid černá

10330104

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid černá

10330142

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M3 16.0 mm polyamid černá

10330029

Cenové rozmezí
4,4623 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M2 5.0 mm polyamid přírodní

10329801

Cenové rozmezí
5,4941 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 25.0 mm polyamid přírodní

10330173

Cenové rozmezí
5,1594 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 10.0 mm polyamid přírodní

10330098

Cenové rozmezí
4,9084 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 16.0 mm polyamid přírodní

10330135

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 30.0 mm polyamid přírodní

10330586

Cenové rozmezí
39,6163 Kč - 11,5879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 16.0 mm polyamid černá

10330548

Cenové rozmezí
33,3135 Kč - 9,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M8 50.0 mm polyamid černá

10330623

Cenové rozmezí
51,009 Kč - 14,9346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 8.0 mm polyamid přírodní

10330371

Cenové rozmezí
7,53 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M6 12.0 mm polyamid černá

10330418

Cenové rozmezí
10,5002 Kč - 5,7451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M10 35.0 mm polyamid přírodní

10330661

Cenové rozmezí
65,0233 Kč - 22,2276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M4 40.0 mm polyamid přírodní

10330210

Cenové rozmezí
5,7591 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
230 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
šroub Hlava s drážkou M5 20.0 mm polyamid přírodní

10330296

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 4,5041 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy