Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu
Produktová řada: SR1967
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Specifikace | Materiál | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8964 Kč - 1,8964 Kč | 21000 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6057 Kč - 5,6057 Kč | 3500 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.406 in
10.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,8427 Kč - 5,8427 Kč | 5500 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,7092 Kč - 3,7092 Kč | 27300 Skladem |
M3
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,6057 Kč - 5,6057 Kč | 16300 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.327 in
8.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,0219 Kč - 2,0219 Kč | 49000 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,2229 Kč - 1,2229 Kč | 34200 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.72 in
18.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9661 Kč - 1,9661 Kč | 29028 Skladem |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,7311 Kč - 5,7311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,3168 Kč - 6,3168 Kč | 10500 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,54 Kč - 6,54 Kč | 13300 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,7052 Kč - 2,7052 Kč | 30000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 5,5499 Kč - 5,5499 Kč | 15600 Skladem |
M5
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1313 Kč - 1,3967 Kč | 37000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,1686 Kč - 1,4426 Kč | 52000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 6,7491 Kč - 6,7491 Kč | 8600 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 3,751 Kč - 3,751 Kč | 6000 Skladem |
M4
|
černá
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 1,9243 Kč - 1,9243 Kč | 9000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.524 in
13.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,4542 Kč - 2,4542 Kč | 9000 Skladem |
M4
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
| 2,6912 Kč - 2,6912 Kč | 17000 Skladem |
M5
|
přírodní
|
NF E 25-123
|
polyamid 6.6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hlava s drážkou
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi