Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
10.0
29,3715 Kč - 32,635 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
30.0
34,587 Kč - 38,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
30,4695 Kč - 33,855 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
8.0
36,234 Kč - 40,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
35,9595 Kč - 39,955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
87,5655 Kč - 97,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
36,783 Kč - 40,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
25,5285 Kč - 28,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
50,508 Kč - 56,12 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
35,685 Kč - 39,65 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
41,9985 Kč - 46,665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
25,254 Kč - 28,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
29,097 Kč - 32,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
32,2644 Kč - 40,3305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Hlava s vnitřním šestihranem
2.8
1.6
3.0
10.0
  • z/ze 4
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20703172


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK béžová

20819620

Cenové rozmezí
32,635 Kč - 29,3715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M6 30.0 12.0 PEEK béžová

20703103


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK béžová

20819651

Cenové rozmezí
38,43 Kč - 34,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK béžová

20819729

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 8.0 5.0 PEEK béžová

20819705

Cenové rozmezí
33,855 Kč - 30,4695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK béžová

20819668

Cenové rozmezí
40,26 Kč - 36,234 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK béžová

20820008

Cenové rozmezí
39,955 Kč - 35,9595 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK béžová

20820084

Cenové rozmezí
97,295 Kč - 87,5655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK béžová

20819743

Cenové rozmezí
40,87 Kč - 36,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20819774

Cenové rozmezí
28,365 Kč - 25,5285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK béžová

20819972

Cenové rozmezí
56,12 Kč - 50,508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK béžová

20819996

Cenové rozmezí
39,65 Kč - 35,685 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK béžová

20819682

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK béžová

20819699

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20819781

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK béžová

20819835

Cenové rozmezí
46,665 Kč - 41,9985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20819842

Cenové rozmezí
28,06 Kč - 25,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20819873

Cenové rozmezí
32,33 Kč - 29,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Šrouby se zapuštěnou hlavou Hlava s vnitřním šestihranem M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20833930

Cenové rozmezí
40,3305 Kč - 32,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8