Menu Vyhledávání

Šrouby se zapuštěnou hlavou - PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem jsou vyrobené z materiálu PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Provedení se zápustnou hlavou umožňuje zapuštění do povrchu. Poskytuje čistný, nízkoprofilový povrch, který je vhodný pro přesné montáže.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRK0086, SR2011

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 76
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d1 Typ hlavy h1 l2 Rozměr drážky l1 ±0.2 Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
M6
Hlava s vnitřním šestihranem
3.3
2.0
4.0
30.0
27,1755 Kč - 30,195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
4.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
10.0
36,783 Kč - 40,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
25,5285 Kč - 28,365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
37,5797 Kč - 41,7552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
41,9985 Kč - 46,665 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
24,705 Kč - 27,45 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
34,587 Kč - 38,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
33,489 Kč - 37,21 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
26,352 Kč - 29,28 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
28,2735 Kč - 31,415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
55,998 Kč - 62,22 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
30.0
25,254 Kč - 28,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
29,097 Kč - 32,33 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
32,6655 Kč - 36,295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
35,136 Kč - 39,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
15.0
  • z/ze 4
Countersunk Screw Hlava s vnitřním šestihranem M6 30.0 12.0 PEEK béžová

20703103


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M2 4.0 4.0 PEEK béžová

20819613

Cenové rozmezí
30,195 Kč - 27,1755 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 10.0 4.0 PEEK béžová

20819644

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK béžová

20819743

Cenové rozmezí
40,87 Kč - 36,783 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK béžová

20819774

Cenové rozmezí
28,365 Kč - 25,5285 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK béžová

20819811

Cenové rozmezí
41,7552 Kč - 37,5797 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK béžová

20819859

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK béžová

20819781

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK béžová

20819835

Cenové rozmezí
46,665 Kč - 41,9985 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK béžová

20819767

Cenové rozmezí
27,45 Kč - 24,705 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK béžová

20819651

Cenové rozmezí
38,43 Kč - 34,587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK béžová

20819729

Cenové rozmezí
37,21 Kč - 33,489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK béžová

20819682

Cenové rozmezí
29,28 Kč - 26,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK béžová

20819699

Cenové rozmezí
31,415 Kč - 28,2735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK béžová

20819934

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M5 30.0 10.0 PEEK béžová

20819989

Cenové rozmezí
62,22 Kč - 55,998 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK béžová

20819842

Cenové rozmezí
28,06 Kč - 25,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK béžová

20819873

Cenové rozmezí
32,33 Kč - 29,097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK béžová

20819712

Cenové rozmezí
36,295 Kč - 32,6655 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK béžová

20819736

Cenové rozmezí
39,04 Kč - 35,136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50