20819934
20819934
Množství | Jednotková cena |
---|---|
20 - 99 | 39,04 Kč |
100 + | 35,136 Kč |
d1 | M5 |
---|---|
l1 ±0.2 | 10.0 |
d2 | 10.0 |
l2 | 1.6 |
h1 | 2.50 |
Rozměr Torx | TX-25 |
Tensile strength N | 116 N/mm |
Barva | béžová |
Typ hlavy | Torx Head |
Materiál | PEEK |
Rozměr drážky | TX-25 |