Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
0,8014 Kč - 0,9895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2 x 0.4
6.0 mm
Hlava s drážkou
1,2116 Kč - 1,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
40.0 mm
Hlava s drážkou
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
16.0 mm
Hlava s drážkou
4,669 Kč - 5,7641 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
35.0 mm
Hlava s drážkou
2,2485 Kč - 2,7759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
30.0 mm
Hlava s drážkou
1,5784 Kč - 1,9486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,0098 Kč - 1,2468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Hlava s drážkou
1,0413 Kč - 1,2857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
4.0 mm
Hlava s drážkou
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
35.0 mm
Hlava s drážkou
1,5258 Kč - 1,8837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,5367 Kč - 1,8973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,6339 Kč - 2,0173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,4101 Kč - 1,7407 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
30.0 mm
Hlava s drážkou
0,8696 Kč - 1,0735 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Hlava s drážkou
1,8822 Kč - 2,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
12.0 mm
Hlava s drážkou
0,8448 Kč - 1,0431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,8317 Kč - 1,0267 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M2 x 0.4 6.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396582

Cenové rozmezí
0,9895 Kč - 0,8014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M2 x 0.4
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399125

Cenové rozmezí
1,4958 Kč - 1,2116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399781

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399798

Cenové rozmezí
5,7641 Kč - 4,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399101

Cenové rozmezí
2,7759 Kč - 2,2485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399095

Cenové rozmezí
1,9486 Kč - 1,5784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397985

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 42.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397572

Cenové rozmezí
1,2468 Kč - 1,0098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    42.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398463

Cenové rozmezí
1,2857 Kč - 1,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396902

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398531

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398548

Cenové rozmezí
1,8837 Kč - 1,5258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399057

Cenové rozmezí
1,8973 Kč - 1,5367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399088

Cenové rozmezí
2,0173 Kč - 1,6339 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 30.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398524

Cenové rozmezí
1,7407 Kč - 1,4101 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397534

Cenové rozmezí
1,0735 Kč - 0,8696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399064

Cenové rozmezí
2,3238 Kč - 1,8822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396957

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397503

Cenové rozmezí
1,0431 Kč - 0,8448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2.5 x 0.45 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396773

Cenové rozmezí
1,0267 Kč - 0,8317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    4.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5 x 0.45
  • Barva
    přírodní