Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou

Skladem

Šrouby s válcovou hlavou jsou vhodné pro použití tam, kde hlava nesmí vyčnívat. Tento typ hlavy má prostou válcovou vnější hranu

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 333
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Délka závitu Drážka Koupit
1,2911 Kč - 1,594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,5258 Kč - 1,8837 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
40.0 mm
Hlava s drážkou
1,8822 Kč - 2,3238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,5367 Kč - 1,8973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
10.0 mm
Hlava s drážkou
1,0413 Kč - 1,2857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
8.0 mm
Hlava s drážkou
0,7957 Kč - 0,9823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3 x 0.5
4.0 mm
Hlava s drážkou
1,3836 Kč - 1,7082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
35.0 mm
Hlava s drážkou
4,5538 Kč - 5,6219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,754 Kč - 4,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
70.0 mm
Hlava s drážkou
0,8242 Kč - 1,0175 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
12.0 mm
Hlava s drážkou
1,3533 Kč - 1,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
25.0 mm
Hlava s drážkou
1,1134 Kč - 1,3746 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
20.0 mm
Hlava s drážkou
1,221 Kč - 1,5075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8958 Kč - 1,1063 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
16.0 mm
Hlava s drážkou
3,9072 Kč - 4,8236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
75.0 mm
Hlava s drážkou
1,6507 Kč - 2,0378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
35.0 mm
Hlava s drážkou
2,4512 Kč - 3,0262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
60.0 mm
Hlava s drážkou
4,4574 Kč - 5,5029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
10.0 mm
Hlava s drážkou
0,8753 Kč - 1,0805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Hlava s drážkou
0,8847 Kč - 1,0921 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
10.0 mm
Hlava s drážkou
  • z/ze 17
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397985

Cenové rozmezí
1,594 Kč - 1,2911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 40.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398548

Cenové rozmezí
1,8837 Kč - 1,5258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399064

Cenové rozmezí
2,3238 Kč - 1,8822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399057

Cenové rozmezí
1,8973 Kč - 1,5367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 8.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398463

Cenové rozmezí
1,2857 Kč - 1,0413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3 x 0.5 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10396902

Cenové rozmezí
0,9823 Kč - 0,7957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Velikost závitu
    M3 x 0.5
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398531

Cenové rozmezí
1,7082 Kč - 1,3836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399781

Cenové rozmezí
5,6219 Kč - 4,5538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 70.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10297773

Cenové rozmezí
4,6348 Kč - 3,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    70.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M2 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10294222

Cenové rozmezí
1,0175 Kč - 0,8242 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    3.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M2
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 25.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398517

Cenové rozmezí
1,6708 Kč - 1,3533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M5 x 0.8 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10398500

Cenové rozmezí
1,3746 Kč - 1,1134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.3 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M5 x 0.8
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397961

Cenové rozmezí
1,5075 Kč - 1,221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 16.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397954

Cenové rozmezí
1,1063 Kč - 0,8958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 75.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399149

Cenové rozmezí
4,8236 Kč - 3,9072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    75.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 35.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399118

Cenové rozmezí
2,0378 Kč - 1,6507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M6 x 1.0 60.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399132

Cenové rozmezí
3,0262 Kč - 2,4512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    3.9 mm
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M8 x 1.25 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10399774

Cenové rozmezí
5,5029 Kč - 4,4574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M3.5 x 0.6 20.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397541

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M3.5 x 0.6
  • Barva
    přírodní
šroub Hlava s drážkou M4 x 0.7 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10397930

Cenové rozmezí
1,0921 Kč - 0,8847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4 x 0.7
  • Barva
    přírodní